HellermannTyton 166-36202
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with liquid-tight cover
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1513/lts_scg_gerade_kabelverschraubung_ip68.prj},{NB=166-36202},{IDNR=166-36202},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=15.450},{TAX_N=0.190},{B=12.000},{C=46.000},{CGR2=13.000},{CS=20.000},{D=29.000},{E=13.000},{F=24.000},{G=26.000},{KDM=18.160},{NDM=20.000},{L=12.0},{M=46.0},{N=29},{O=13.0},{P=24},{R=26},{PWID=1533},{DESCRIPTION14=Gerade Kabelverschraubung mit Zugentlastung und Kabeldichtung},{DESCRIPTION15=Mehrteilige, Messing vernickelte Verschraubung mit starrem Außengewinde inkl. Elastomer-Dichtung. Mit Zugeentlastung und Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k.},{EAN=4031026408507},{ID_MANUFACT17=166-36202},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=LTS20-SCG-M20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-36202
166-36202
DESCRIPTION14
Short Description
PCS-SCG Straight Cable Gland Fitting
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
LTS20-SCG-M20
LTS20-SCG-M20
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
58
58
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
1/2 ″
1/2 ″
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
SWGRUNDKORPE1
SW main body
26
26
mm
SWGRUNDKORPE2
SW main body
29
29
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M20x1.5
M20x1.5
L
Thread length
12.0
12.0
mm
M
Length
46.0
46.0
mm
N
SW main body
29
29
mm
O
Minimum bore size
13.0
13.0
mm
P
SW thread
24
24
mm
R
SW main body
26
26
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸