DSH+C M18 0
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD模型選擇
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dsh_c.prj},{NB=DSH+C M18_0},{REF=DSH+C M18},{ROT=0},{DIA=M18 (x2.5)},{WILL=2 t},{SF=5},{DC=30},{P=3},{L1=27},{TT=70 N.m},{XX=28},{S1=8},{S2=20},{A=45},{B=76},{C=45},{D=58},{E=46},{F=29},{G=79},{WEI=2.0},{CNSMASSEXACT=2.00},{INFO=INFO},{PPATH=dsh_c_piece/dsh_c_asmtpl.prj},{DEEPLINK=DSH_C M18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
DSH+C M18
DSH+C M18
ROT
°
DIA
Diameter
M18 (x2.5)
M18 (x2.5)
WILL
Working load limit
2 t
2 t
SF
Safety factor
5
L1
27
27
mm
TT
Tightening torque
70 N.m
70 N.m
XX
28
28
mm
S1
mm/Inch
8
8
S2
mm/Inch
20
20
A
45
45
mm
B
76
76
mm
C
45
45
mm
D
58
58
mm
E
46
46
mm
F
29
29
mm
G
79
79
mm
CNSMASSEXACT
Weight
2.00
2.00
kg
INFO
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸