HPC - BAB8-10/FC/SS
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Clamping pins, self locking
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v1/positioning/locking/babfc.prj},{NB=hpc_BAB8-10/FC/SS},{REF=BAB8-10/FC/SS},{D1=8},{D2=10},{D3=12},{D4=11.9},{D5=4.5},{D6=30},{D7=22},{L1=19},{L2=10.3},{L3=16.5},{MAS=14},{INFO=INFO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
BAB8-10/FC/SS
BAB8-10/FC/SS
D1
Ød1
8
8
mm
D2
Ød2
10
10
mm
D3
Ød3 -0.05
12
12
mm
D4
Ød4 -0.1
11.9
11.9
mm
D5
Ød5
4.5
4.5
mm
D6
Ød6
30
30
mm
D7
Ød7
22
22
mm
L1
19
19
mm
L2
10.3
10.3
mm
L3
16.5
16.5
mm
MAS
Weight
14
14
g
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸