HPC - BAB10-35/S303
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Clamping pins, self locking
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v1/positioning/locking/babs303.prj},{NB=hpc_BAB10-35/S303},{D1=10},{L1=35},{D2=12.0},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{H11=10},{RDC=60},{MAS=48},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
BAB10-35/S303
BAB10-35/S303
D1
Ød1
10
10
mm
L1
35
35
mm
D2
Ød2
12.0
12.0
mm
D3
Ød3
14
14
mm
L2
9.6
9.6
mm
L3
33.1
33.1
mm
H11
For bore
10
10
RDC
Double Strength
60
60
MAS
Weight
48
48
g
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸