HPC - BAB8-40/T/SS
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Clamping pins, self locking
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v1/positioning/locking/babtss.prj},{NB=hpc_BAB8-40/T/SS},{REF=BAB8-40/T/SS},{D1=8},{L1=40},{D2=9.5},{D3=14.7},{L2=8.2},{L3=35.8},{L4=26.9},{L5=51.5},{L6=15.8},{AL=8},{RDC=38},{MAS=44},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
BAB8-40/T/SS
BAB8-40/T/SS
D1
Ød1
8
8
mm
L1
40
40
mm
D2
Ød2
9.5
9.5
mm
D3
Ød3
14.7
14.7
mm
L2
8.2
8.2
mm
L3
35.8
35.8
mm
L4
26.9
26.9
mm
L5
51.5
51.5
mm
L6
15.8
15.8
mm
AL
Corresponding bore H11
8
8
mm
RDC
Double shear resistance
38
38
kN
MAS
Weight
44
44
g
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸