HPC - LRX15-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx15_c.prj},{NB=hpc_LRX15-C1H/GE},{REF=LRX15-C1H/GE},{W2=47},{W3=19},{W4=4.5},{L1=68},{L2=30},{L3=40},{L4=71},{D1=4.4},{M11=5.00},{H1=4.00},{H2=7},{H3=3.5},{H5=3},{MAS=0.20},{NS=1},{H=24.00},{NTR=16.00},{L1X=67.60},{L5=0.00},{L6=26.00},{H7=0.00},{W=15.00},{H4=16.50},{D3=4.50},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=10.50},{A2=0.00},{B1=10.50},{B2=26.00},{L1J=83.00},{H3J=1.00},{A3=4.00},{A4=8.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=3.00},{DPTJ2=6.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=2.70},{VR=1.20},{VS=0.80},{C=40.00},{VSMT=3.80},{PX=2.00},{VC=3.80},{L4V=76.00},{L4Z=77.000},{LQ4=80.00},{ETR=10.00},{LN1=3.23},{LN2=5.37},{LNS=6.50},{LNV=2.50},{R1=3.55},{VHR1=2.27},{DR=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LRX15-C1H/GE
LRX15-C1H/GE
TYPE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
47
mm
W3
19
mm
W4
4.5
mm
L1
68
68
mm
L2
30
mm
L3
40
40
mm
L4
71
71
mm
D1
4.4
mm
M1
M5
mm
H1
4.00
mm
H2
7
mm
H3
3.5
mm
H5
3
mm
H6
24.00
mm
N
+/-0.05
16.00
mm
MAS
Weight
0.20
0.20
kg
C1
Dynamic load
9410
9410
N
C0
Static load
19900
19900
N
T0
Static moment
187
187
Nm
TX
Static moment
135
135
Nm
TY
Static moment
938
938
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸