HPC - LRX45-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx45_c.prj},{NB=hpc_LRX45-C1H/GE},{REF=LRX45-C1H/GE},{W2=120},{W3=50},{W4=10},{L1=154},{L22=80.000},{L3=99},{L5=17.5},{D1=10.5},{M11=12.00},{H1=8.00},{H2=15},{H3=16},{H5=11},{MAS=3.26},{NS=1},{H=60.00},{NTR=37.50},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L6=60.00},{H7=0.00},{W=45.00},{H4=38.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{A1=7.00},{A2=21.00},{B1=35.00},{B2=50.00},{L1J=163.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=23.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=99.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=167.00},{ETR=22.30},{LN1=5.31},{LN2=10.59},{LNS=14.50},{LNV=8.50},{R1=6.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LRX45-C1H/GE
LRX45-C1H/GE
TYPE
Slide type
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
120
mm
W3
50
mm
W4
10
mm
L1
154
154
mm
L2
80
80
mm
L3
99
99
mm
L5
17.5
mm
D1
10.5
mm
M1
M12
mm
H1
8.00
mm
H2
15
mm
H3
16
mm
H5
11
mm
H6
60.00
mm
N
+/-0.05
37.50
mm
MAS
Masse
3.26
3.26
kg
C1
Dynamic load
78200
78200
N
C0
Static load
159000
159000
N
T0
Static moment
4410
4410
Nm
TX
Static moment
2690
2690
Nm
TY
Static moment
16700
16700
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸