HPC - LWH35-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh35_c.prj},{NB=hpc_LWH35-C1H},{REF=LWH35-C1H},{W2=100},{W3=82},{W4=9},{L1=123},{L2=62},{L3=86.2},{L4=135},{D1=9},{H1=8},{H2=13},{H3=10},{N=33.00},{MAS=1.78},{NS=1.00},{H=48.00},{W=34.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{C=86.20},{ETR=13.40},{V=4.80},{VS=1.40},{VR=1.90},{MT=2.00},{MD=5.50},{ZMT=3.00},{VC=4.80},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=6.00},{GC=14.00},{CD=1.50},{WUS=16.30},{LUS=117.40},{H1US=2.70},{WTH=69.00},{HTH=36.500},{KRX=18.558},{KRY=20.020},{KRR=4.000},{MLD=18.60},{MLG=2.80},{MLL=4.700},{A1=6.00},{A2=20.00},{B1=30.00},{B2=40.00},{B3=20.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=137.00},{H3J=13.00},{RP=1.50},{RR=9.50},{DS=1.80},{VDC=1.954},{MRX=18.30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWH35-C1H
LWH35-C1H
TYPE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
100
mm
W3
82
mm
W4
9
mm
L1
123
123
mm
L2
62
mm
L3
86.2
86.2
mm
L4
135
135
mm
D1
9
mm
H1
8
mm
H2
13
mm
H3
10
mm
H5
48.00
mm
N
+/-0.05
33.00
mm
MAS
Weight
1.78
1.78
kg
C1
Dynamic load
37000
37000
N
C0
Static load
55700
55700
N
T0
Static moment
875
875
Nm
TX
Static moment
655 / 3610
655 / 3610
Nm
TY
Static moment
600 / 3315
600 / 3315
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸