HPC - LWL20-360
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl20_r.prj},{NB=hpc_LWL20-360},{REF=LWL20-360},{L=360},{NBT=6},{LMAX=1440},{W=20},{H4=11},{D3=6},{D4=9.5},{H=5.5},{E=30},{F=60},{TRF=M5x14},{MAS=156},{X=0.000},{INFO=INFO},{MN=LWL20},{MNX=LWL20...B},{SP=},{HM=5.500},{H1=5.000},{LS=840.000},{EMIN=8.000},{EMINJ=10.500},{EMAXJ=40.500},{L1=50.000},{L4=50.000},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=76.00},{LEND=900.00},{RK=1.50},{KX=10.20},{KY=8.00},{LC=2.20},{GC=8.760},{MR=0.40},{RV=0.355},{RH=0.194},{GRX=0.40},{GRY=0.48},{GR=0.50},{DC=0.50},{IX=7.50},{IY=0.50},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWL20-360
LWL20-360
L
Length
360
360
mm
NBT
Nb. of holes
6
6
W
20
mm
H4
11
mm
D3
6
mm
D4
9.5
mm
H
5.5
mm
E
30
mm
F
60
mm
TRF
Mounting holes
M5x14
mm
MAS
Weight (per 100mm)
156
g
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸