HPC - LWL5-120
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl5_r.prj},{NB=hpc_LWL5-120},{REF=LWL5-120},{L=120},{NBT=8},{LMAX=210},{W=5},{H4=3.7},{D3=2.4},{D4=3.6},{H=0.8},{E=7.5},{F=15},{TRF=M2 x 6},{MAS=12},{INFO=INFO},{MN=LWLC5},{MNX=LWLC5...B},{SP=},{HM=0.800},{H1=1.000},{LS=180.000},{EMIN=4.000},{EMINJ=6.500},{EMAXJ=12.500},{L1=16.000},{L4=16.000},{A=2.000},{C=1.600},{LMIN=23.00},{LEND=195.00},{RK=0.50},{KX=2.65},{KY=2.20},{LC=0.90},{GC=2.400},{MR=0.10},{RV=0.100},{RH=0.100},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.60},{DC=0.30},{IX=0.00},{IY=0.00},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWL5-120
LWL5-120
L
Length
120
120
mm
NBT
Nb. of holes
8
8
W
5
mm
H4
3.7
mm
D3
2.4
mm
D4
3.6
mm
H
0.8
mm
E
7.5
mm
F
15
mm
TRF
Rail mounting holes
M2 x 6
MAS
Weight (per 100mm)
12
g
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸