HPC - RPB17
HPC
Linear components
Leadscrews
Ball screws and nuts
Housing blocks for ballscrew
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/screws/ball/housing/rpb.prj},{NB=hpc_RPB17},{REF=RPB17},{RO=7203DFA},{CHDA=14},{CHDR=5.95},{VIS=20 / 25},{D3=17},{W=86},{H=64},{S=39},{R=55.0},{T=43},{X=68},{K=50},{L=35},{E=8},{F=19},{V=8},{A=52},{N=10},{D1=9.0},{J=14.0},{Q=8.5},{D2=6.6},{P=28},{M=M17x1.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
RPB17
RPB17
CHDA
Charge dynamique axiale
14
14
kN
CHDR
Charge dynamique radiale
5.95
5.95
kN
VIS
For ballscrew
20 / 25
20 / 25
mm
D3
Arbre (h7)
17
17
mm
W
86
86
mm
H
64
64
mm
S
39
39
mm
R
55.0
55.0
mm
T
43
43
mm
X
68
68
mm
K
50
50
mm
L
35
35
mm
E
8
8
mm
F
19
19
mm
V
8
8
mm
A
52
52
mm
N
10
10
mm
D1
9.0
9.0
mm
J
14.0
14.0
mm
Q
8.5
8.5
mm
D2
6.6
6.6
mm
P
28
28
mm
INFO
Informations
Information
INFO
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸