HPC - GBS-Z-3205-RH
HPC
Linear components
Leadscrews
Ball screws and nuts
Nuts for ballscrew
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v3/screws/ball/nuts/gbsz.prj},{NB=hpc_GBS-Z-3205-RH},{REF=GBS-Z-3205-RH},{D1=45},{D2=3},{L1=45},{L3=7.25},{L4=30},{L5=7.5},{BT=6x2,5},{PV=32},{APT=5},{C=17.00},{CO=49.00},{M=0.30},{INFO=INFO},{REP=Représentation simplifiée},{B=6},{T=2.5},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
GBS-Z-3205-RH
GBS-Z-3205-RH
D1
øD1g6
45
45
mm
D2
ØD2
3
3
mm
L1
45
45
mm
L3
7.25
7.25
mm
L4
30
30
mm
L5
7.5
7.5
mm
BT
BxT
6x2,5
6x2,5
PV
For screw
32
32
mm
APT
Travel per revolution
5
5
mm
C
Dynamic load
17.00
17.00
kN
CO
Static load
49.00
49.00
kN
M
Weight
0.30
0.30
kg
INFO
Informations
Information
INFO
REP
View
Simplified view
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸