1540101020
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/accessories/open_closed_caps.prj},{NB=1540101020},{PN=1540101020},{DESCRIPTION=CPCC X 1-1/2},{SD=1-1/2, 1-9/16},{L=1.460},{L2=1.060},{L3=0.430},{M=3.310},{M2=2.700},{T=0.080},{R=0.120},{K=2.050},{K2=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
1540101020
1540101020
DESCRIPTION
Description
CPCC X 1-1/2
CPCC X 1-1/2
SD
Shaft Dia. Cap is Used With
1-1/2, 1-9/16
1-1/2, 1-9/16
L
1.460
1.460
Inch
L2
1.060
1.060
Inch
L3
0.430
0.430
Inch
M
3.310
3.310
Inch
M2
2.700
2.700
Inch
T
0.080
Inch
R
0.120
0.120
Inch
K
2.050
2.050
Inch
K2
0.000
0.000
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews