HUGRO 184.2014.AC.31
Hugro
防爆系列
WAZU-EX / Active - 带有公制和NPT连接螺纹的塑料电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_ex_active/hsk_k_ex_active_metr_lang_asmtab.prj},{NB=HUGRO 184.2014.AC.31},{ARTNR=184.2014.AC.31},{AG=M 20 x 1.5},{FR=black},{D=10 - 14},{GL=15},{H=28},{SW=27},{PPATH=metrisch_lang/hsk_k_ex_active_metr_lang_asmtpl.prj},{VPE=50},{ZTN=39269097},{GPS=0.0164},{RD=1},{SW1=27},{SW2=27}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
货号
184.2014.AC.31
184.2014.AC.31
AG
螺纹
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
FR
颜色
黑
D
10 - 14
10 - 14
mm
GL
15
15
mm
H
28
28
mm
SW
27
27
mm
VPE
件数
50
50
ZTN
海关关税号
39269097
GPS
每件重量
0.0164
0.0164
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews