HUGRO 211.252A
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_211_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 211.252A},{ARTNR=211.252A},{AD=27},{G=M25x1.5},{ART=5010.340.025},{CD=23 x 27},{I=20.5},{B=39.0},{C=11.0},{D=41.0},{SW1=34},{SW2=36},{VPE=25},{GEW=7.60},{D8=23.16},{D9A=25.0},{D7=37.0},{D3=31.0},{O=2.000},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=12.29},{Z4=12.50},{Z7=16.50},{Z8=18.50},{Z9=28.00},{I1=23.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.078},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
货号
211.252A
211.252A
AD
标称尺寸
27
27
mm
G
螺纹
M25x1.5
M25x1.5
CD
电缆尺寸mm
23 x 27
23 x 27
mm
I
最小内部
20.5
20.5
mm
B
最大外径-ø mm
39.0
39.0
mm
C
螺纹长度mm
11.0
11.0
mm
D
总长mm
41.0
41.0
mm
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
34
34
mm
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
36
36
mm
VPE
包/单位
25
25
GEW
重量kg 大约100个单位
7.60
7.60
kg/100 Units
ZTN
海关关税号
74122000
GPS
每件重量
0.078
0.078
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews