HSK-MZ-PVDF-Ex 1.661.3800.70
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK Ex-e for special applications
HSK-MZ-PVDF-Ex
NPT
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_f_spez_anwendungen/hsk_mz_pvdf_ex/npt/hsk_mz_pvdf_ex_npt_asmtab.prj},{NB=HSK-MZ-PVDF-Ex 1.661.3800.70},{AG=3/8'' NPT},{NDM=17.145},{FR=schwarz},{D1=4-8},{D1X=8.0},{GL=15},{H=28},{HX=29.700},{SW=17 / 19},{SWX=19},{SWX2=17},{DT=-20°C - 130°C},{BN1=1.611.3800.70},{BN2=1.641.3800.70},{BN3=1.661.3800.70},{VERS=38},{VERS1=1},{PSW=0.000},{P1=18.370},{P2=8.400},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=2.500},{PD=0.450},{L=10.000},{A=0.900},{DK=4.500},{K=1.600},{N=0.600},{T=0.700},{DR=14.500},{S=2.000},{PPATH=hsk_mz_pvdf_ex_npt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
AG
Thread
3/8'' NPT
3/8'' NPT
D1
4-8
4-8
mm
GL
15
15
mm
H
28
28
mm
SW
17 / 19
17 / 19
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 130°C
BN
Order No.
1.661.3800.70
1.661.3800.70
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸