HSK-INOX-PVDF-Ex 1.662.1300.15
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-e Standard Cable Glands
HSK-INOX-PVDF-Ex
PG
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_standardkabelversch/hsk_inox_pvdf_ex/pg/hsk_inox_pvdf_ex_pg_asmtab.prj},{NB=HSK-INOX-PVDF-Ex 1.662.1300.15},{AG=PG 13.5},{NDM=20.400},{FR=grau},{D1=5-9},{D1X=9.0},{GL=6},{H=24},{HX=24.650},{SW=22},{SWX=22},{SWX2=22},{DT=-20°C - 130°C},{BN1=1.612.1300.15},{BN2=1.642.1300.15},{BN3=1.662.1300.15},{VERS=135},{VERS1=8},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_inox_pvdf_ex_pg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
AG
Thread
PG 13.5
PG 13.5
D1
5-9
5-9
mm
GL
6
6
mm
H
24
24
mm
SW
22
22
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 130°C
BN
Order No.
1.662.1300.15
1.662.1300.15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸