O3D302
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_020
220_020_020
220_020_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_020/220_020_020/220_020_020_010/o3d302.prj},{NB=O3D302},{BN=O3D302},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/a3/pc_o3d302ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/a3/pc_o3d302ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O3D302: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45; },{DESCLONG=3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O3DIRDKG/E1/GM/S/60},{ERPGRSUPPLIER=E4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O3D302}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D302: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45;
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3D302
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸