OY439S
ifm_electronic
Safety technology
230_010
230_010_020
230_010_020_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_020/230_010_020_020/oy439s.prj},{NB=OY439S},{BN=OY439S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=1537},{PREVIEW=../../../_pool_/69/98/pc_oy403sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/69/98/pc_oy403sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OY439S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsve},{DESCLONG=Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OYA1360-30-2-09-P-1-A},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY439S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsve
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY439S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1360-30-2-09-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1537
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸