E11423
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_020/e11423.prj},{NB=E11423},{BN=E11423},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/6d/8c/pc_e11421xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/6d/8c/pc_e11421xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E11423: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoff},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E11423}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E11423: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E11423
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸