QJFMT-01-20
igus
DryLin®
Q - Linear square guide
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/q_linear_vierkantfuehrung/flanschlager_qjfmt.prj},{NB=QJFMT-01-20},{ARTNR=QJFMT-01-20},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=0.240},{K=50},{D2=40},{BF=11},{DQ=25},{QA=20.0},{QI=15},{D3=62},{DT=51},{D=28},{B=112},{DB=5.5},{DS=9.0},{TS=5.1},{VER=2},{CHF=1},{W1=2.0},{W2=2.5},{L1=16},{R=14.000},{R1=0.2},{R2=4},{Y1=22},{Y2=90},{R3=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
QJFMT-01-20
QJFMT-01-20
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Mass
0.240
0.240
kg
K
Length
50
50
mm
D2
Diameter
40
40
mm
BF
Height
11
11
mm
DQ
Diameter
25
25
mm
QA
Length
20.0
20.0
mm
QI
Length
15
15
mm
D3
Diameter
62
62
mm
DT
Diameter
51
51
mm
D
Diameter
28
28
mm
B
Height
112
112
mm
DB
Diameter
5.5
5.5
mm
DS
Diameter
9.0
9.0
mm
TS
Height
5.1
5.1
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸