JUCM-1822-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/jucm.prj},{NB=JUCM-1822-20},{ARTNR=JUCM-1822-20},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=4.2},{W=18},{TOL=+0.04 +0.10},{FMAXD=630},{FMAXS=3150},{D1=18},{D2=22},{D3=26},{B=20},{B1=24.5},{T=0.8},{X=15.5},{Y=9.5},{Z=2.0},{Z1=11.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
JUCM-1822-20
JUCM-1822-20
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
4.2
4.2
g
W
Shaft diameter
18
18
mm
TOL
Tolerance
+0.04 +0.10
+0.04 +0.10
Inch
FMAXD
F max. dynamic
630
630
N
FMAXS
F max. static
3150
3150
N
D1
Diameter
18
18
mm
D2
Diameter
22
22
mm
D3
Diameter
26
26
mm
B
Length
20
20
mm
B1
Length
24.5
24.5
mm
T
Length
0.8
0.8
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸