OQA-01-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/oqa_asmtab.prj},{NB=OQA-01-20},{ARTNR=OQA-01-20},{INFO=INFO},{AUS=Standard with OJUM-01},{D=20},{D1=32},{A=130},{H=42},{H1=25},{W=17},{R=72},{N=18},{E=115},{S=6.8},{S1=M8},{PPATH=assemblies/oqa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
OQA-01-20
OQA-01-20
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Version
Standard with OJUM-01
Standard with OJUM-01
D
Diameter
20
20
mm
D1
Diameter
32
32
mm
A
Length
130
130
mm
H
Height
42
42
mm
H1
Height
25
25
mm
W
Length
17
17
mm
R
Width
72
72
mm
N
Length
18
18
mm
E
Length
115
115
mm
S
Diameter
6.8
6.8
mm
S1
Thread
M8
M8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸