XUM-01-16
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/xum_01.prj},{NB=XUM-01-16},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=2.13},{D1=16},{TOL=0.03-0.070},{D2=18},{B1=35},{R=3.5},{T=0.8},{Z=3.5},{D1X=16.600},{H=10.600},{ANG=40.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
XUM-01-16
XUM-01-16
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
2.13
2.13
g
D1
Diameter
16
16
mm
TOL
Tolerance
0.03-0.070
0.03-0.070
mm
D2
Diameter
18
18
mm
B1
Length
35
35
mm
R
Width
3.5
3.5
mm
T
Height
0.8
0.8
mm
Z
Diameter
3.5
3.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸