您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
3000.1
igus
E-Ketten®
Energy Chains E2/000 medium
Series 3500
Individual parts
Powered by
CAD模型選擇
{igus/e_ketten/e_ketten_e2_000_medium/serie_3500/einzelteile/ae_stahl_e2_000_s3400_asmtab.prj},{NB=3000.1-125(0)},{INFO=INFO},{BINDEX=125},{KE=1},{CNSMAT=},{AUS=0},{A=110},{B=104},{C=161},{D=172},{SIZE=125},{BI=50.000},{PPATH=assemblies/ae_stahl_e2_000_s3400_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
3000.1
INFO
Info PDF
INFO
BINDEX
Width index
125
125
KE
Chain end
Moving end
Fixed end
Moving end
Fixed end
CNSMAT
Material
Steel
Stainless Steel - 1.4301
Steel
Stainless Steel - 1.4301
AUS
Option
lying outside
lying inside
lying outside
lying inside
X
Dimension
161
161
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸