J350FI-0809-16
igus
iglidur®
iglidur® J350 ... temperature resistance … impact resistant
Powered by
CAD模型選擇
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_j350/iglidur_j350_type_f_inch.prj},{NB=J350FI-0809-16},{ARTNR=J350FI-0809-16},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® J350 Form F, inch Abmessungen },{D1=1/2},{D1IN=0.5000},{D2=19/32},{D2IN=0.5938},{B1=1},{B1IN=1.0000},{D3=0.875},{B2=0.046},{R=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
J350FI-0809-16
J350FI-0809-16
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® J350 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
1/2
1/2
Inch
D2
Outside diameter
19/32
19/32
Inch
B1
Total length
1
1
Inch
D3
Flange diameter
0.875
0.875
Inch
B2
Flange thickness
0.046
0.046
Inch
F
Chamfer
0.8
0.8
mm
R
Radius max.
0.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸