L250FM-1012-10
igus
iglidur®
iglidur® L250: For fast rotations
Powered by
CAD模型選擇
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_l250/iglidur_l250_type_f_mm.prj},{NB=L250FM-1012-10},{ARTNR=L250FM-1012-10},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® L250 Form F, metrische Abmessungen},{D1=10},{D2=12},{D3=18},{B1=10.0},{B2=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
L250FM-1012-10
L250FM-1012-10
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® L250 type F, metric sizes
D1
Inside diameter
10
10
mm
D2
Outside diameter
12
12
mm
D3
Flange diameter
18
18
mm
B1
Overall length
10.0
10.0
mm
B2
Flange thickness
1.0
1.0
mm
F
Chamfer
0.5
0.5
mm
R
Radius max.
0.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸