P210SI-1011-12
igus
iglidur®
iglidur® P210 Extremely wear-resistant in pivoting motions Flexible, wear resistant & more
Powered by
CAD模型選擇
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_p210/iglidur_p210_type_s_inch.prj},{NB=P210SI-1011-12},{ARTNR=P210SI-1011-12},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® P210 Form S, inch Abmessungen},{D1=5/8},{D1IN=0.6250},{D2=23/32},{D2IN=0.7188},{B1=3/4},{B1IN=0.7500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
P210SI-1011-12
P210SI-1011-12
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® P210 type S, inch sizes
D1
Inside diameter
5/8
5/8
Inch
D2
Outside diameter
23/32
23/32
Inch
B1
Total length
3/4
3/4
Inch
F
Chamfer
0.8
0.8
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸