GZRM-06-MS-IG
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/gzrm_ms_ig.prj},{NB=GZRM-06-MS-IG},{ARTNR=GZRM-06-MS-IG},{INFO=INFO},{D1=10},{D2=M6},{L1=8.8},{L2=14.7},{L3=11.0},{H1=27.5},{S1=11},{D2X=6.0},{L4=4.2},{L5=12.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
GZRM-06-MS-IG
GZRM-06-MS-IG
INFO
Info PDF
INFO
D1
Diameter
10
10
mm
D2
Thread
M6
M6
L1
Length
8.8
8.8
mm
L2
Length
14.7
14.7
mm
L3
Length
11.0
11.0
mm
H1
Length
27.5
27.5
mm
S1
Width across flats
11
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸