BB-FL-608-B180-30-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD模型選擇
{igus/xiros/xiros_b180_flanschkugellager_asmtab.prj},{NB=BB-FL-608-B180-30-ES},{ARTNR=BB-FL-608-B180-30-ES},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=Edelstahl},{D1=8},{D2=22},{D3=35.8},{B1=7},{B2=2},{DH=26.8},{H1=4},{H2=5},{TFKA=35},{TFK=80},{TFK2=92},{GZ=2200},{CNSMASSEXACT=3.65},{PPATH=assemblies/xiros_b180_flanschkugellager_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
BB-FL-608-B180-30-ES
INFO
INFO
MAT1
Material of inner/outer races
B180
MAT2
Ball material
Stainless steel
D1
Diameter
8
mm
D2
Diameter
22
mm
D3
Diameter
35.8
mm
B1
Width
7
mm
B2
Width
2
mm
DH
Diameter
26.8
mm
H1
Diameter
4
mm
H2
Diameter
5
mm
TFKA
Axial load bearing capacity
35
N
TFK
Radial stat. load bearing capacity
80
N
TFK2
Radial dyn. load bearing capacity
92
N
GZ
Max. speed
2200
rpm
CNSMASSEXACT
Weight
3.65
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸