EFSM-BB1-P08-B180-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD模型選擇
{igus/xiros/xiros_flanschlager_4_loch_asmtab.prj},{NB=EFSM-BB1-P08-B180-ES(0)},{INFO=INFO},{MAT1=ES},{KW=0},{D1=8},{DB=32.5},{L=52},{J=36},{A1=9},{AG=15.5},{B=8},{N=6.4},{KWMAX=±5°},{TKA=165},{STK=60},{DTK=84},{GZ=2200},{DIN=P08},{PPATH=assemblies/xiros_flanschlager_4_loch_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
EFSM-BB1-P08-B180-ES
EFSM-BB1-P08-B180-ES
INFO
Info PDF
INFO
MAT1
Ball material
Stainless steel
Glass
Stainless steel
Glass
KW
Pivoting angle
°
D1
Inner-Ø
8
8
mm
DB
Diameter
32.5
32.5
mm
L
Height
52
52
mm
J
Height
36
36
mm
A1
Height
9
9
mm
AG
Length
15.5
15.5
mm
B
Width
8
8
mm
N
Bore-Ø
6.4
6.4
mm
KWMAX
Max. pivoting angle
±5°
°
TKA
Max. stat. bearing
165
165
N
STK
Stat. bearing
60
60
N
DTK
Dynamic bearing
84
84
N
GZ
Max. speed
2200
2200
rpm
CNSMASSEXACT
Weight
25.2
25.2
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸