您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CRY28V
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Inch Series
Non seperable Roller Followers
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/roller_flowers/inch_series/non_seperable_roller_followers/shield_type_asmtab.prj},{NB=CRY28V},{STDRT=12.700},{ORDER=CRY28V},{MASS=290},{BLTYP=2},{SD=12.700},{D=44.450},{B=26.988},{C=25.400},{SA=32.7},{SR=1.588},{R=0},{DAR=3.175},{L=18.8},{RE=F},{BLRE=3},{ZEFF=25},{PKVAL1=25},{PKVAL2=25},{I=1},{RS=0.5},{FW=22.30},{CIR=26.6},{C1IR=3.300},{ANGIR=20},{TIR=16.70},{OH=2.381},{DOG=13.4},{ROG=4.5},{TORV=33.5},{NH=1},{CR=35300},{COR=55600},{PPATH=../shield_type_asmtpl.prj},{VER2D=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
STDRT
Shaft diameter
12.700
12.700
mm
ORDER
Order Number
CRY28V
CRY28V
MASS
Mass
290
290
g
SD
Inside Diameter
12.700
12.700
mm
D
Outer diameter
44.450
44.450
mm
B
Width
26.988
26.988
mm
C
Width
25.400
25.400
mm
SA
Diameter
32.7
32.7
mm
SR
Chamfer
1.588
1.588
mm
R
Radius
0
0
mm
CR
Basic dynamic load rating
35300
35300
N
COR
Basic static load rating
55600
55600
N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸