NART12FUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Steel Non-seperable Roller Followers
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/non_separable_rf/with_cage_sealded_type_st_asmtab.prj},{NB=NART12FUUR},{IDNR=},{STDR=12},{ORDER=NART12FUUR},{ORDER1=NART 12FUUR},{MASS=67.0},{SD=12},{D=32},{B=15},{C=14},{SA=25.5},{FW=16.35},{DAR=3.0},{L=7.5},{ZEFF=11},{I=1},{RE=F},{RS=0.5},{DUR=17.55},{SDUR=21.15},{CUR=9.8},{T=26.9},{SD1IR=12.3},{C1IR=2.80},{CSL=1.6},{OH=2.0},{NH=1},{CR=6510},{COR=8400},{FMAX=8400},{PPATH=../stainless_non_separable_rf/with_cage_sealded_type_st_asmtpl.prj},{CSL1=0.686},{CSL2=0.64},{CSL3=125.50},{VERS=1},{D1IR=15.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
STDR
Shaft Diameter
12
12
mm
ORDER
Order Number
NART12FUUR
NART12FUUR
MASS
Mass
67.0
67.0
g
SD
Inside Diameter
12
12
mm
D
Outer Diameter
32
32
mm
B
Width of innerring
15
15
mm
C
Width
14
14
mm
SA
Diameter
25.5
25.5
mm
CR
Basic dynamic load rating
6510
6510
N
COR
Basic static load rating
8400
8400
N
FMAX
Max.Allowable load
8400
8400
N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸