LWH8R29BSLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHD 8...SL
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhd8_sl/mhd8sl_track.prj},{NB=LWH8R29BSLS1_4.5},{MN=MHD8...SL},{NS=1.00},{L=29},{H=11.00},{H1=2.10},{NTR=4.00},{W2=16.00},{W3=10.00},{W4=3.00},{L1=23.80},{L2=10.00},{L3=15.30},{L4=0.00},{M1=2.00},{DPTH=2.50},{H3=3.00},{W=8.00},{H4=6.00},{D3=2.40},{D4=4.20},{HM=2.30},{E=10.00},{F=20.00},{LS=440.00},{LEND=460.00},{LMAX=480.00},{NMAX=4.00},{ENOM=10.00},{EMIN=4.50},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=8.350},{KRY=11.000},{KRR=2.220},{MLD=10.20},{MLG=1.60},{MLL=2.450},{A3=4.00},{A4=8.00},{DPT2J=6.0},{H1US=1.50},{DDC=0.000},{DDG=0.000},{RX=0.0000},{RY=0.000},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
4.5
4.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸