MHDG10C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHDG 10...SL
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhdg10_sl/mhdg10sl_slide.prj},{NB=MHDG10C1SLS1},{MN=MHDG10...SL},{NS=1.00},{ES=},{US=},{H=13.00},{H1=2.40},{N=5.00},{W2=20.00},{W3=13.00},{W4=3.50},{L1=39.80},{L2=12.00},{L3=29.40},{L4=0.00},{M1=2.60},{DPTH=3.00},{H3=3.50},{W=10.00},{H4=7.00},{D3=3.50},{D4=6.00},{HM=3.50},{E=12.50},{F=25.00},{C=29.40},{ETR=4.10},{V=1.10},{VS=0.60},{VR=1.10},{MT=0.50},{MD=2.50},{VC=1.10},{WUS=4.50},{LUS=39.60},{H1US=0.70},{DN=4.991},{KDM=2.113},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸