MHDG45C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHDG 45
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhdg45/mhdg45_slide.prj},{NB=MHDG45C1S1},{NS=1.00},{H=70.00},{H1=10.30},{N=20.50},{W2=86.00},{W3=60.00},{W4=13.00},{L1=189.80},{L2=80.00},{L3=146.60},{L4=201.00},{M1=10.00},{DPTH=20.00},{H3=23.00},{W=45.00},{H4=34.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{C=146.60},{ETR=16.00},{V=5.60},{VS=1.60},{VR=2.10},{MT=2.60},{MD=7.00},{ZMT=4.00},{VC=5.60},{PX=4.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=8.00},{GC=17.00},{CD=2.00},{WUS=17.00},{LUS=183.40},{H1US=3.70},{WTH=85.00},{HTH=45.489},{KRX=24.017},{KRY=24.489},{KRR=4.890},{MLD=22.89},{MLG=3.20},{MLL=5.300},{A1=17.00},{A2=26.00},{B1=18.00},{B2=50.00},{B3=6.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPT1J=8.00},{L1J=203.00},{H3J=25.00},{RP=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸