LWH1574BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHS 15
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhs15/mhs15_track.prj},{NB=LWH1574BS1_7},{MN=MHS15},{NS=1.00},{THR=},{L=74},{H=24.00},{H1=4.50},{NTR=16.00},{W2=47.00},{W3=38.00},{W4=4.50},{L1=65.40},{L2=30.00},{L3=44.20},{L4=69.00},{D1=4.50},{H2=7.00},{H3=4.50},{W=15.00},{H4=15.00},{D3=4.50},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{F=60.00},{LMIN=74.000},{LMINJ=86.00},{LEND=1440.00},{DC=3.50},{GC=7.50},{CD=1.00},{LS=1380.00},{LMAX=1500.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=7.00},{EMINJ=13.00},{EMAXJ=55.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=8.350},{KRY=11.000},{KRR=2.220},{MLD=10.20},{MLG=1.60},{MLL=2.450},{A3=4.00},{A4=8.00},{M2J=3.00},{DPT2J=6.0},{H1US=1.50},{DDC=0.000},{DDG=0.000},{RX=0.0000},{RY=0.000},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=7.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachement
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
7.0
7.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸