MHS20C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHS 20
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhs20/mhs20_slide.prj},{NB=MHS20C1S1},{NS=1.00},{H=30.00},{H1=5.20},{N=12.00},{W2=44.00},{W3=32.00},{W4=6.00},{L1=82.60},{L2=36.00},{L3=56.00},{L4=95.00},{M1=5.00},{DPTH=10.00},{H3=5.50},{W=20.00},{H4=18.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{F=60.00},{C=56.00},{ETR=10.00},{V=3.30},{VS=1.00},{VR=1.30},{MT=1.70},{MD=4.50},{ZMT=1.70},{VC=3.30},{PX=2.50},{J=10.00},{Z=1.60},{DC=4.00},{GC=9.00},{CD=1.00},{WUS=11.30},{LUS=79.20},{H1US=2.30},{WTH=43.00},{HTH=22.000},{KRX=11.204},{KRY=13.000},{KRR=2.670},{MLD=12.00},{MLG=2.00},{MLL=3.000},{A1=4.00},{A2=10.00},{B1=20.50},{B2=22.00},{B3=13.50},{B4=36.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=99.00},{H3J=8.50},{RP=1.00},{RR=6.00},{DS=1.20},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸