LWH2578BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHS 25
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhs25/mhs25_track.prj},{NB=LWH2578BS1_9},{MN=MHS25},{NS=1.00},{THR=},{L=78},{H=36.00},{H1=6.80},{NTR=23.50},{W2=70.00},{W3=57.00},{W4=6.50},{L1=94.70},{L2=45.00},{L3=63.90},{L4=106.00},{D1=7.00},{H2=10.00},{H3=6.50},{W=23.00},{H4=22.00},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{LMIN=78.000},{LMINJ=94.00},{LEND=2940.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{LS=2880.00},{LMAX=3000.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=9.00},{EMINJ=17.00},{EMAXJ=54.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A3=5.00},{A4=12.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=4.200},{DDG=5.500},{RX=11.4071},{RY=5.000},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachement
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
9.0
9.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸