MHS25C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHS 25...SL
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhs25sl/mhs25sl_slide.prj},{NB=MHS25C1SLS1},{NS=1.00},{H=36.00},{H1=6.50},{N=12.50},{W2=48.00},{W3=35.00},{W4=6.50},{L1=94.70},{L2=35.00},{L3=63.90},{L4=106.00},{M1=6.00},{DPTH=12.00},{H3=6.50},{W=23.00},{H4=22.00},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{C=63.90},{ETR=11.40},{V=4.00},{VS=1.20},{VR=1.50},{MT=1.70},{MD=4.50},{ZMT=1.70},{VC=4.00},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{WUS=10.90},{LUS=90.30},{H1US=3.00},{WTH=47.20},{HTH=26.000},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A1=4.00},{A2=13.00},{B1=22.00},{B2=26.00},{B3=15.00},{B4=40.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=110.00},{H3J=8.50},{RP=1.50},{RR=8.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸