MHSG30C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHSG 30
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhsg30/mhsg30_slide.prj},{NB=MHSG30C1S1},{NS=1.00},{H=42.00},{H1=7.30},{N=16.00},{W2=60.00},{W3=40.00},{W4=10.00},{L1=138.60},{L2=60.00},{L3=106.60},{L4=150.00},{M1=8.00},{DPTH=16.00},{H3=8.00},{W=28.00},{H4=25.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{C=106.60},{ETR=12.00},{V=4.00},{VS=1.20},{VR=1.50},{MT=2.00},{MD=5.50},{ZMT=3.00},{VC=4.00},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=5.50},{GC=12.50},{CD=1.50},{WUS=14.00},{LUS=134.20},{H1US=2.70},{WTH=59.00},{HTH=31.500},{KRX=15.572},{KRY=18.000},{KRR=3.560},{MLD=16.70},{MLG=2.60},{MLL=3.900},{A1=5.00},{A2=17.00},{B1=28.00},{B2=34.00},{B3=20.00},{B4=50.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=154.00},{H3J=11.00},{RP=1.50},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸