ML5C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
ML
ML 5
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/ml/ml5/ml5_slide.prj},{NB=ML5C1S1},{MN=ML5},{ES=},{R1=0.500},{H=6.0},{H1=1.0},{N=3.5},{W2=12},{W3=8},{W4=2.0},{L1=19.0},{L2=0},{L3=12.6},{L4=0},{M1XDPTH=M2x1.5},{H3=1.2},{W=5},{H4=3.7},{W5=0},{W6=0},{D3=2.4},{D4=3.6},{HM=0.8},{F=15},{E=7.5},{NDM=2.000},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸