MLC12C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
ML
MLC 12
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/ml/mlc12/mlc12_slide.prj},{NB=MLC12C1S1},{MN=MLC12},{ES=},{US=},{H=13.0},{H1=3.000},{N=7.5},{W2=27},{W3=20},{W4=3.5},{L1=25.0},{L2=0},{L3=13.0},{L4=0},{M1XDPTH=M3x3.5},{H3=2.7},{W=12},{H4=8.0},{W5=0},{W6=0},{D3=3.5},{D4=6.5},{HM=4.5},{F=25},{E=12.5},{NDM=3.000},{LUS=24.700},{WUS=7.000},{H1US=2.000},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸