MLG9C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
ML
MLG 9
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/ml/mlg_9/mlg9_slide.prj},{NB=MLG9C1S1},{MN=MLG9},{ES=},{US=},{H=10.0},{H1=2.000},{N=5.5},{W2=20},{W3=15},{W4=2.5},{L1=40.1},{L2=15},{L3=30.9},{L4=0},{M1XDPTH=M3x3},{H3=2.2},{W=9},{H4=6.0},{W5=0},{W6=0},{D3=3.5},{D4=6.0},{HM=3.5},{F=20},{E=10.0},{NDM=3.000},{LUS=39.600},{WUS=5.000},{H1US=1.000},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸