MLFC30R53BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
MLF
MLFC 30
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/mlf/mlfc30/mlfc30_track_rail.prj},{NB=MLFC30R53BS1_16.5},{MN=MLFC30},{L=53},{SP=},{W=30.000},{H4=9.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{D3=4.500},{D4=8.000},{HM=4.500},{F=40.000},{H1=3.000},{LBJ=680.000},{LS=600.000},{LMAX=680.000},{EMIN=6.500},{EMINJ=9.500},{EMAXJ=29.500},{L1=35.100},{L4=40.000},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=53.00},{LEND=640.00},{NBR=30},{DS=_1},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=6.5},{ENOM=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
6.500
6.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸