MXHC20C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MX
MXHC 20
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mx/mxhc20/mxhc20_slide.prj},{NB=MXHC20C1S1},{NS=1},{H=30.00},{H1=5.00},{NTR=21.50},{W2=63.00},{W3=26.50},{W4=5.00},{L1=65.20},{L2=0.000},{L3=31.60},{L4=74.00},{L1X=65.20},{L5=0.00},{L6=0.00},{D1=0.00},{M1=6.00},{H2=10.00},{H3=4.00},{H5=3.50},{W=20.00},{H4=21.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{F=60.00},{A1=12.00},{A2=0.00},{B1=13.50},{B2=36.00},{L1J=81.00},{H3J=2.00},{A3=5.00},{A4=10.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=3.30},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=31.60},{VSMT=3.80},{PX=2.30},{VC=3.80},{L4V=83.00},{L4Z=84.000},{LQ4=0.00},{ETR=13.00},{LN1=3.78},{LN2=6.65},{LNS=8.50},{LNV=3.60},{R1=3.80},{VHR1=2.48},{DR=0.00},{DRV=0.00},{DRH=0.00},{XR=0.00},{UN1=3.03},{UN2=5.03},{UNS=8.50},{UNV=3.60},{MR=1.00},{MRR=2.00},{UR=1.00},{C2=1.00},{CD1=0.00},{CD2=0.00},{TD=8.21},{KDM=3.242},{RSS=4.75},{RRSS=0.00},{RRSY=0.00},{SPD=42.00},{VPD=24.00},{GPD=0.70},{LGD=7.70},{CU=1.00},{CD=1.00},{RS=32.00},{RSD=0.00},{RSX1=19.00},{RSX2=0.00},{WR=0.00},{HR=0.00},{DSR=0.00},{RSR=0.00},{VER=2.000},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸