MXDC12C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXDC 12
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxdc12/mxdc12_slide.prj},{NB=MXDC12C1S1},{NS=1},{H=20.00},{H1=3.00},{NTR=7.50},{W2=27.00},{W3=7.50},{W4=6.00},{L1=39.60},{L2=0.000},{L3=15.80},{L4=44.00},{L1X=39.60},{L5=0.00},{L6=0.000},{M1=4.00},{DPTH=4.50},{H3=4.00},{W=12.00},{H4=12.00},{D3=3.50},{D4=6.00},{HM=4.50},{E=20.00},{F=40.00},{A1=0.00},{A2=0.00},{B1=0.00},{B2=0.00},{L1J=0.00},{H3J=0.00},{A3=0.00},{A4=0.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=0.00},{DPTJ1=0.00},{M2J=0.00},{DPTJ2=0.00},{Q=0.00},{QS=0.00},{Z=1.60},{J=0.00},{V=1.80},{VR=1.80},{VS=0.80},{C=15.80},{VSMT=1.80},{PX=2.30},{VC=1.80},{L4V=52.00},{L4Z=53.000},{LQ4=0.00},{ETR=10.10},{LN1=2.20},{LN2=3.74},{LNS=4.80},{LNV=2.20},{R1=2.10},{VHR1=1.41},{DR=0.00},{DRV=0.00},{DRH=0.00},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸