MXNS45C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXNS
MXNS 45
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxns/mxns45/mxns45_slide.prj},{NB=MXNS45C1S1},{NS=1},{H=52.00},{H1=8.00},{NTR=20.50},{W2=86.00},{W3=30.00},{W4=13.00},{L1=154.00},{L2=60.000},{L3=99.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=17.50},{L6=0.00},{M1=10.00},{DPTH=11.00},{H3=13.50},{W=45.00},{H4=38.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{A1=1.00},{A2=21.00},{B1=18.00},{B2=50.00},{L1J=163.00},{H3J=60.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=6.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=99.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=0.00},{ETR=22.30},{LN1=5.31},{LN2=10.59},{LNS=14.50},{LNV=8.50},{R1=6.50},{VHR1=4.53},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸