MXS15C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXS
MXS 15
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxs/mxs15/mxs15_slide.prj},{NB=MXS15C1S1},{NS=1},{H=24.00},{H1=4.00},{NTR=9.50},{W2=34.00},{W3=13.00},{W4=4.00},{L1=67.60},{L2=26.000},{L3=40.00},{L4=71.00},{L1X=67.60},{L5=0.00},{M1=4.00},{DPTH=5.50},{H3=3.50},{W=15.00},{H4=16.50},{D3=4.50},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=10.50},{A2=0.00},{B1=4.00},{B2=26.00},{L1J=83.00},{H3J=1.00},{A3=4.00},{A4=8.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=3.00},{DPTJ2=6.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=2.70},{VR=1.20},{VS=0.80},{C=40.00},{VSMT=3.80},{PX=2.00},{VC=3.80},{L4V=76.00},{L4Z=77.000},{LQ4=80.00},{ETR=10.00},{LN1=3.23},{LN2=5.37},{LNS=6.50},{LNV=2.50},{R1=3.55},{VHR1=2.27},{DR=0.00},{DRV=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸