MXSC25C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXS
MXSC 25
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxs/mxsc25/mxsc25_slide.prj},{NB=MXSC25C1S1},{NS=1},{H=36.00},{H1=6.00},{NTR=12.50},{W2=48.00},{W3=17.50},{W4=6.50},{L1=74.00},{L2=0.000},{L3=36.00},{L4=83.00},{L1X=74.00},{L5=0.00},{M1=6.00},{DPTH=9.00},{H3=5.00},{W=23.00},{H4=24.50},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=15.50},{A2=0.00},{B1=4.00},{B2=40.00},{L1J=89.00},{H3J=4.00},{A3=6.00},{A4=12.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=36.00},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=92.00},{L4Z=93.000},{LQ4=0.00},{ETR=15.20},{LN1=4.11},{LN2=7.36},{LNS=9.50},{LNV=4.60},{R1=4.50},{VHR1=3.20},{DR=0.00},{DRV=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸